고압 계측을 위한 새로운 피팅 시리즈

Klingenberg, 2022년 3월

고압 어플리케이션의 계측을 위해 WIKA는 새로운 피팅 및 액세서리 시리즈를 제공했습니다. HPFA 라는 모델명을 가진 이 피팅은 15,000 ~ 60,000 psi [1,034 ~ 4,136 bar]의 압력에 맞게 설계되었습니다.

HPFA 부품은 WIKA의 해당 볼 또는 니들 밸브와 결합할 수 있습니다. 좁은 장소에서도 측정 어셈블리를 보다 유연하게 설치할 수 있습니다. 여러 개의 콘센트가 있는 버전을 사용하면 측정 위치의 계측을 개별적으로 확장할 수 있습니다. 새로운 피팅은 일반적으로 사용되는 모든 버전의 고품질 스테인리스 스틸로 제공됩니다. 피팅과 액세서리를 사용하면 일반적으로 고압 튜브, 니플, 밸브 및 계측기를 안전하게 연결할 수 있습니다.

또한 WIKA는 측정 기기, 밸브 및 피팅의 고객별 조립을 제공합니다. 이러한 'hook-up'은 바로 설치할 수 있는 상태로 제공되며 누출 테스트를 거칩니다.

글자 수: 923
키워드: HPFA