디스플레이가 있는 새로운 전자식 유량 스위치

Klingenberg, 2021

WIKA의 새로운 모델 FSD-4 전자식 유량 스위치는 액체 매체의 속도에 따라 유량을 모니터링하고 제어할 수 있는 완벽한 유연성을 제공합니다.

모델 FSD-4의 스위치 포인트는 기기에서 직접 3버튼 조작을 통해 또는 선택적으로 IO-Link를 통해 매우 쉽게 자유롭게 구성할 수 있습니다.

FSD-4 모델은 다양한 단위의 절대값과 상대 유량값을 모두 출력하여 디지털 인디케이터에 표시할 수 있습니다. 첫 번째 스위치 지점에 유량 값이 할당되어 있는 동안 두 번째 스위칭 출력에서 스위치가 두 번째 유량 값으로 전환할지 또는 매체의 특정 온도 값으로 전환할지 여부를 정의할 수 있습니다.

또한 FSD-4에는 유량 또는 온도 값에 대한 아날로그 출력을 장착할 수 있습니다. 다양한 매개변수화 옵션이 제공되는 FSD-4 모델은 기본 변형이 세 가지뿐인 경제적인 유량 스위치로, 다양한 애플리케이션과 설치 상황에 적합한 제품입니다.

글자 수: 940
키워드: 키워드: FSD-4