WIKA는 레벨 측정 분야에서 제품 포트폴리오를 확장했습니다. TLS 진동 레벨 스위치는 이제 위생적 어플리케이션을 위한 EHEDG 승인을 받았습니다. 새로운 TLS-H 버전은 EHEDG 분류 기준인 "TYPE EL CLASS I"을 충족합니다. 따라서 이 기기는 식품 및 제약 산업과 같은 민감한 생산 분야에서 사용하기에 이상적입니다.
또한, TLS-H 는 EC 규정 1935/2004 및 우수 제조 기준(GMP) 표준을 충족합니다. 이러한 인증은 식품 및 제약 제품의 생산과 가공에서 최대한의 안전성과 품질을 보장합니다. 견고하고 세척이 용이한 디자인으로, 진동 레벨 스위치는 가장 엄격한 위생 지침 준수를 지원합니다.
EHEDG는 식품 제조업체, 장비 공급업체 및 연구 기관으로 구성된 컨소시엄인 유럽 위생 엔지니어링 및 설계 그룹(European Hygienic Engineering and Design Group)의 약어입니다. 이러한 기관들은 업계의 식품 안전성과 품질을 더욱 향상시키기 위해 협력하고 있습니다.
글자 수: 1,101
키워드: TLS-H