WUD-2x-E 모델은 특히 반도체 산업에서 초순수 가스의 고정밀 압력 측정을 위한 초소형 초고순도 트랜스듀서입니다. SDP 5003.2080을 사용하는 최초의 트랜스듀서이며 투자 안전성을 극대화합니다.
신호 노이즈가 최소화되어 장기적으로 정확한 측정값을 제공합니다. 능동형 온도 보정 기능 덕분에 온도 변동이 심한 상황에서도 안정적으로 작동합니다. 측정된 값은 디스플레이에서 확인할 수 있습니다.
EtherCAT® 덕분에 펌웨어 업데이트나 문제 해결을 위해 WUD-2x-E 모델을 네트워크에서 분리할 필요가 없습니다. 이를 통해 잘못된 설치 또는 제거로 인한 생산 중단 시간을 방지하고 공정 안전을 극대화하며 계측기를 업데이트할 수 있습니다.
압력 값 외에도 온도 데이터나 오류 상태도 전송할 수 있습니다. 따라서 기기를 광범위하게 모니터링하고 문제를 조기에 발견할 수 있습니다.
페이지 수: 927개
키워드: WUD-2x-E