최대 450 °C의 공정 온도를 위한 새로운 다이어프램 씰

Klingenberg, 2022년 3월

WIKA는 매우 뜨거운 매체를 사용하는 어플리케이션에 맞게 새로운 다이어프램 씰을 제작했습니다. 모델 990.45 는 최대 450 °C의 온도에 적합합니다.

고온 다이어프램 씰은 정유 공장 등에서 높은 공정 온도에서도 정밀한 측정이 가능하도록 하는 데 사용됩니다. 추가 냉각 요소 없이 모세관 및 표준 측정 기기와 결합하여 측정 시스템을 구성합니다. 플랜지 연결부를 포함한 하체가 일체형으로 제작되어 누수 위험을 최소화합니다. 고객별 씰링은 다이어프램 씰과 각 공정의 연결을 간소화합니다.

새로운 기기에는 리프팅 보조기구를 위한 고정 장치를 장착할 수 있습니다. 따라서 쉽게 이동하고 설치할 수 있습니다. 또한 하체에 통합된 플러싱 연결부를 통해 다이어프램 씰을 먼저 분리할 필요 없이 청소할 수 있습니다.

글자 수: 871
키워드: 990.45