이제 위생 애플리케이션용 PG43SA-S 다이어프램 압력 게이지 모델에 벤트 밸브(옵션)를 함께 제공할 수 있습니다. 밸브가 닫혀 있으면(침투 방지 IP68) 특정 제약 공정에서 외부 세척에 사용되는 것과 같은 매우 공격적인 물질의 침투로부터 기기 내부를 영구적으로 보호할 수 있습니다.
계측기가 실제로 압력 측정(게이지 압력) 작업을 수행하는 동안에는 밸브가 열려 있어야 합니다. 이는 내부 압력이 부정적인 영향을 미치는 것을 방지하기 위해 오토클레이브에서 멸균하는 경우에도 적용됩니다.
위생적으로 설계된 환기 밸브는 케이스 상단에 있어 쉽게 접근할 수 있습니다. 윙 너트를 사용하여 도구 없이 조정할 수 있으며 잠금 링이 있어 나사가 풀리는 것을 방지합니다. 열림 및 닫힘 위치와 회전 방향이 명확하게 표시되어 있습니다.
글자 수: 831
키워드: 통풍 밸브가 있는 PG43SA-S