새로운 TF-2000 온도 프로브: 신뢰할 수 있는 측정값과 견고한 디자인

새로운 TF-2000 케이블 온도 프로브는 냉동 기술, 난방 및 열 펌프에 신뢰할 수 있는 온도 값을 제공합니다. 온도 프로브는 측정 요소가 플라스틱으로 오버몰딩되어 방진 및 방수가 가능하므로 해동과 어는점 사이의 잦은 변화를 쉽게 견딜 수 있습니다. 또한 퀵 마운팅 브래킷을 사용하면 설치 시간을 절약할 수 있습니다. 온도계는 스테인리스 스틸 슬리브를 사용하여 기계적으로 안정화할 수 있습니다. 이를 통해 난방 및 온수용 버퍼 탱크 등의 어플리케이션에서 측정 신뢰성을 높일 수 있습니다.

TF-2000은 IP68 등급에 따라 완벽한 누수 방지 기능을 제공합니다. 옵션으로 제공되는 프로브 슬리브가 없어도 결로나 증기가 측정 요소에 침투할 수 없습니다. 이를 통해 고장 위험을 최소화하고, 측정 정확도를 보장하며, 서비스 수명을 최적화하고, 투자 보안을 보장합니다.

정사각형 황동 슬리브가 있는 TF-2000 모델은 구리 튜브를 납땜하지 않고도 퀵 마운팅 브래킷을 사용하여 몇 초 만에 고정할 수 있습니다. 여러 개의 온도 측정 위치가 있는 장비는 시간 절약과 비용 효율적인 방식으로 장착할 수 있습니다. 황동으로 디자인된 사각형 슬리브는 열전도가 우수하고 접촉 부식을 방지합니다. 열 화합물을 도포할 필요가 없으며 정확도나 응답 시간도 저하되지 않습니다.

자세한 내용은 다음 동영상도 참조하세요:
https://www.youtube.com/watch?v=-iKh9xAUfqw

글자 수: 1,433
키워드: TF-2000