위생 애플리케이션을 위한 전자식 압력 스위치

PSD-4 전자식 압력 스위치는 위생적인 환경과 열악한 조건에서도 산업 자동화 작업을 위한 범용 솔루션입니다.

EHEDG 및 3-A 인증을 받은 이 압력 스위치는 위생 요구 사항이 높은 산업 분야에도 적합합니다.

0.5 % 미만의 정확도와 최소한의 장기 드리프트 덕분에 1억 회 이상의 부하 주기 동안 공정 압력을 정확하게 표현할 수 있도록 영구적으로 보장합니다. 압력 스위치는 디지털 출력 신호와 전환 가능하고 확장 가능한 아날로그 출력으로 사용할 수 있습니다. 또한 자가 진단 기능을 통해 쉽게 모니터링할 수도 있습니다.

상태 데이터와 진단 기능을 통해 일관된 모니터링이 가능합니다. 사양보다 높거나 낮은 압력 또는 온도 값은 시스템에 바로 표시됩니다. 또한 데이터를 통해 변화하는 프로세스 조건에 대한 결론을 도출할 수 있습니다. 추가 정보는 로딩을 확인하는 데 도움이 됩니다.

확장 가능한 아날로그 출력으로 측정 범위를 5:1의 비율로 조정할 수 있습니다. 또한 출력 신호는 애플리케이션에 맞게 특별히 구성할 수 있습니다. 따라서 PSD-4는 유연하게 사용할 수 있습니다.

글자 수: 1,160
키워드: PSD-4