Klingenberg, 2022년 1월
WIKA의 새로운 배출 제어 게이지(EMICOgauge) 압력 측정 시스템은 중요한 공정에서 사람과 환경의 안전을 보장합니다. EN 837-1(S3)에 따른 안전 버전의 모델 2xx.30 압력 게이지와 비산 배출을 방지하는 밸브가 조립된 것이 특징입니다.
특수 밀봉 패킹이 있는 쉽게 회전하는 어댑터가 측정기와 밸브를 연결합니다. 이 시스템은 비산 배출에 대한 TA-Luft (VDI 2440)의 요구 사항에 따라 완벽한 누출 테스트를 거쳤습니다. EMICOgauge는 0 ~ 420 bar 또는 6,000 psi의 압력을 측정합니다. 높은 과압으로 인해 고장이 발생하면 S-3 안전 버전이 사용자를 부상으로부터 보호합니다.
컴팩트한 측정 시스템은 배송 후 즉시 작동할 수 있습니다. 자유롭게 회전하는 스위블 어댑터를 사용하면 디스플레이를 360°로 배치하고 캘리브레이션 등을 위해 측정기를 쉽게 분리할 수 있습니다. S-3 압력 게이지는 ISO 15848-1 및 TA-Luft에 따라 비산 배출 설계에서 다음 밸브와 결합하여 EMICOgauges를 구성할 수 있습니다: 모델 IVM 모노플랜지 및 모델 IV1x 및 IV2x(블록 및 블리드) 니들 밸브.
글자 수: 1.172
키워드: EMICOgauge