차단 밸브가 있는 새로운 플랜지 모노블록

Klingenberg, 2021 년 1 월.

플랜지 연결이 가능한 WIKA의 새로운 모노블록은 공정 산업의 애플리케이션을 위해 설계되었습니다. 컴팩트한 디자인에 차단 밸브가 통합되어 있어 프로세스를 기기 측과 분리할 수 있습니다.

BS6755 / ISO 5208 누설률 A에 따라 테스트된 일체형 구조와 이중 밀봉(금속 및 플라스틱)은 컴팩트한 기기에 최고의 안전성을 제공합니다. 고품질로 제작되어 높은 공정 압력에서도 원활한 취급을 보장합니다. 모델 IBF1 은 볼 밸브 또는 니들 밸브 중 하나를 장착할 수 있습니다.

새로운 계장 밸브는 IBF2(블록 & 블리드) 및 IBF3(더블 블록 & 블리드) 모델을 포함하는 기존 모노블록 포트폴리오를 보완합니다. 요청 시, WIKA는 작동 준비가 완료되고 누출 테스트를 거친 고객별 측정기 및 모노블록("기기 연결") 어셈블리를 제공합니다. 모든 IBF 모델은 레벨 표시기 및 차압 측정기에도 장착하여 레벨을 측정할 수 있습니다.

글자 수: 980
키워드: IBF1