WIKA의 새로운 개발 센터: 24,100 m2에 걸친 혁신 프로세스

Klingenberg, 2022년 1월

Klingenberg 암 마인에 위치한 WIKA 그룹의 본사에 새로운 개발 센터가 완공되었습니다. 이를 통해 회사는 미래 성장을 향한 결정적인 발걸음을 내디뎠습니다.

24,100 m2 면적의 개발 센터에는 혁신 프로세스에 관련된 모든 부서가 모여 있습니다. 압력, 온도, 레벨, 유량 및 힘에 대한 새로운 제품과 솔루션을 단시간 내에 시장에 출시할 수 있도록 구성되어 있습니다. 2022년에 개발 부서의 인력 역량을 약 50개 직급으로 강화하는 것은 성장 목표를 강조합니다.

블록 모양의 건축물이 눈에 띄는 이 빌딩 단지는 75년 회사 역사상 단일 투자로는 최대 규모입니다. 이 경우 총 5천만 유로입니다. 또한, 위카는 전 세계 생산 거점을 확장하기 위해 지속적으로 투자하고 있습니다. 이 그룹은 총 43개의 자회사와 10,000명 이상의 직원을 보유하고 있습니다.

글자 수: 950
키워드: 개발 센터