프로브가 포함된 두 개의 새로운 WIKA 모노블록은 파이프라인 내에서 미디어 속성을 제어하고 조절할 수 있도록 지원합니다. IBS3 모델은 샘플링용으로, IBJ4 모델은 주사 시술용으로 개발되었습니다.
컴팩트한 모노블록은 니들 밸브 및/또는 볼 밸브와 함께 이중 블록 앤 블리드 구성으로 제공될 수 있습니다. 밸브 배열은 용도에 따라 다르며 프로브의 길이와 재질도 동일하게 적용됩니다. IBJ 모델에는 사출 공정 중 양방향 흐름을 방지하는 역류 방지 밸브도 통합되어 있습니다.
두 개의 계측 밸브 제조를 통해 낮은 토크로 밸브를 부드럽고 정밀하게 작동할 수 있습니다. 볼 밸브가 있는 모노블록에는 BS6755 / ISO 5208 누출률 A에 따라 누출 기밀성을 테스트한 이중 폴리머-금속 씰링 시스템도 있습니다.
글자 수: 827
키워드: 모노블록 IBS/IBJ