모델 PGT21 intelliGAUGE® 는 부르동 튜브 압력 게이지와 압력 센서가 결합된 제품입니다. 현장에서 공정 압력을 판독할 수 있는 일반적인 아날로그 디스플레이와 아날로그 출력 신호(4 ... 20 mA 또는 DC 0.5 ... 4.5 V)를 추가로 제공합니다.
EN 837-1에 따른 부르동 튜브가 있는 측정 시스템은 압력에 비례하여 포인터 회전을 생성합니다. 안전성을 중요하게 여기는 자동화 어플리케이션에서 입증된 것처럼 전자 앵글 엔코더는 포인터 샤프트의 위치를 어디로 할 지 결정하는 역할을 합니다. – 이것은 비접촉 센서이므로 마모와 마찰의 가능성이 없습니다. 이는 추가 처리를 위한 압력 비례 신호를 제공합니다.
IntelliGAUGE® 는 0... 1.6 bar 에서 0 ... 400 bar 온도 범위를 적용할 수 있으며, 정확도 등급은 class 2.5 및 전기 연결용 2 m 원형 케이블이 제공됩니다. 스테인리스 스틸 케이스는 IP65 침입 보호 요건을 충족합니다. 실리콘 오일 케이스 충전재로 충격과 진동에 대한 저항력을 높일 수 있습니다. 따라서 이 기기는 열악한 산업 환경에서 사용하기에 매우 적합합니다.
다양한 옵션(예: 더 높은 정확도 등급, 기타 케이블 길이)을 통해 압력 게이지를 각 애플리케이션의 고객별 요구 사항에 정확하게 맞출 수 있습니다.