견고한 모델인 PGS25 switchGAUGE® 는 부르동 튜브 압력 게이지와 압력 스위치가 결합된 제품입니다. 현장에서 공정 압력을 읽을 수 있는 일반적인 아날로그 디스플레이와 최대 2개의 전기 신호를 전환할 수 있는 기능을 제공합니다. 스위치 접점은 눈금 범위의 5 % ... 95 % 범위로 출고 시 설정되어 있습니다.
EN 837-1에 따른 부르동 튜브가 있는 측정 시스템은 압력에 비례하여 포인터 회전을 생성합니다. 안전성을 중요하게 여기는 자동화 어플리케이션에서 입증된 것처럼 전자 앵글 엔코더는 포인터 샤프트의 위치를 어디로 할 지 결정하는 역할을 합니다. – 이것은 비접촉 센서이므로 마모와 마찰의 가능성이 없습니다. 이는 추가 처리를 위한 압력 비례 신호를 제공합니다. 스위치 포인트 설정에 따라 알람 값에 도달하면 회로가 열리거나 닫힙니다.
따라서 switchGAUGE® 는 가스 실린더 또는 유압 회로의 레벨을 제어하는 등 프로세스 모니터링에 적극적으로 사용할 수 있습니다. switchGAUGE® 는 의 스케일 범위에서 표준으로 제공됩니다. 0 ... 1.6 bar ~ 0 ... 400 bar, 정확도 class 2.5 및 전기 연결용 1 m 원형 케이블이 제공됩니다. 스테인리스 스틸 케이스는 IP65 침입 보호 요건을 충족합니다. 실리콘 오일 케이스 충전재로 충격과 진동에 대한 저항력을 높일 수 있습니다. 따라서 이 기기는 열악한 산업 환경에서 사용하기에 매우 적합합니다. 다양한 옵션(예: 더 높은 정확도 등급, 기타 케이블 길이)을 통해 압력 측정기를 각 어플리케이션의 고객별 요구 사항에 정확하게 맞출 수 있습니다.