모델 OLS 광학식 레벨 스위치는 설정된 유체의 높이를 감지하기 위한 용도로 사용됩니다. 이 제품은 물리적 특성에 따른 굴절률, 색, 밀도, 유전 상수 및 전도도등에 영향을 적게 받아 광범위하게 사용 가능합니다. 적은 양의 유체도 감지 할 수 있습니다.
이 스위치는 적외선 LED와 포토트렌지스터로 구성되어 있습니다. LED에서 나온 빛의 굴절을 감지합니다. 스위치 끝단의 부착된 유리가 기체 상태에 있으면 빛이 LED의 빛이 굴절되어 감지됩니다. 용기의 유체가 차올라 유리의 끝단에 2/3 이상 유체에 담기게 되면 LED에서 나온 적외선 빛이 유체로 흡수되어 작은 양의 빛만이 포토트렌지스터에 감지됩니다. 이러한 차이로 스위치가 작동됩니다.
모델 OLS 광학식 레벨 스위치는 zone 0 와 zone1 방폭 지역에서도 사용이 가능합니다. 모델 OSA-S 스위치 증폭기와 함께 오버플로우 컨트롤용 센서로 사용이 가능합니다. 이 제품은 매우 강력하고 가혹한 운전 조건에서도 사용 가능하도록 설계 되었습니다.
스위치 증폭기의 케이블에는 보호막이 필요하지 않으며, 일반적인 케이블을 사용하셔도 됩니다. 모델OSA-S 스위치 증폭기는 본질 안전 방폭 제품도 있습니다. 19”플러그인 카드 버전, 작동 요소들의 확인, 스위칭이 전환 되는 알람을 확인하고, 시간 지연 스위칭을 위한 전위차계를 전면에 배치할 수 있습니다. 투명창이 있는 플라스틱 케이스를 통해 스위칭 알람을 확인 할 수 있는 케이스도 공급 가능합니다.