마그네틱 스위치는 불활성 가스로 채워진 유리 튜브(리드 접점)에 밀폐된 평평한 접점 스터드로 구성되어 있습니다. 영구 자석을 가까이 가져가면 겹쳐진 접촉 스터드 끝이 서로 끌어당기며 서로 맞닿게 됩니다. 영구 자석을 제거하면 접촉 스터드가 즉시 자성을 잃고 원래 위치로 돌아갑니다.
접촉 스터드 끝 사이의 에어 갭은 0.2 ... 0.3 mm 에 불과하며, 접촉 스터드의 경우 이동하는 질량과 스프링의 힘이 매우 작습니다. 따라서 마그네틱 스위치는 관성이 거의 없이 전환되므로 '준전자 부품'으로 간주할 수 있습니다.
특히 설치가 간편한 이 비용 효율적인 마그네틱 스위치는 공정 자동화와 슬라이더, 플랩 및 밸브의 위치 표시기로 매우 적합합니다.
이 소형 스위치의 신뢰성은 긴 전기 사용 수명을 통해 보장됩니다. 마그네틱 스위치는 대부분 단 하나의 부품으로 구성되어 있기 때문에 작동 시 특히 안전합니다. 또한 -200 ... +200 °C 의 극한 온도를 위한 특수 버전도 가능합니다.