고객센터
질문이 있으신가요? 가까운 지사에 연락해보세요.
+82 2 869 0505
info@wika.co.kr
특허받은 magWIK 마그네틱 퀵 커넥터를 사용하면 단자를 풀고 나사를 조일 필요 없이 모든 WIKA 온도 트랜스미터를 짧은 시간 내에 안전하고 확실하게 연결할 수 있습니다.
"마그네틱 커플링"을 사용하면 magWIK의 양쪽 다리가 연결됩니다. 따라서 송신기의 플러스 및 마이너스 단자를 매우 쉽고 빠르게 동시에 연결할 수 있습니다. 다리를 분리할 수 있어 활용도가 훨씬 더 유연해집니다.
MagWIK은 깨지지 않는 절연체로 구성되어 있으며 2 mm 플러그 접점 또는 어댑터 사용 시 표준 4 mm 플러그 접점에 연결할 수 있도록 설계되었습니다. 기본적으로 모든 마그네틱 나사와 그로밋에 사용할 수 있습니다.