고객센터
질문이 있으신가요? 가까운 지사에 연락해보세요.
+82 2 869 0505
info@wika.co.kr
모델 GPD-1000 가스 감지기는 가장 낮은 농도의 SF6 가스를 감지하는 데 사용되므로 누출 위치에 이상적입니다. 작동 중에 오디오 신호를 통해 대략적인 누출 크기를 정량화할 수 있습니다.
용이한 사용 이 기기는 취급이 간편하고 조작성이 뛰어난 것이 특징입니다. 이 모델은 무게가 가볍고 인체공학적인 형태 덕분에 현장에서 가스 감지를 위한 이상적인 파트너이기도 합니다.
이 장치의 누출 감지는 유연한 구즈넥을 통해 이루어지며, 전면에 가스 주입구가 있습니다. 교체 가능한 측정 팁은 예기치 않은 사고를 방지하고 항상 기기의 가용성을 보장합니다. 콘솔 케이스의 펌프는 흡입된 가스 혼합물을 기기의 측정 팁을 통해 지속적으로 흐르게 합니다.
케이스 포함
전면 보기, 케이스 포함
"Gas presence detector, model GPD-1000"
Even if you only have 0.0003 % of SF₆ gas or its a...