영구 모니터링
스위치 기어의 시스템 장애와 네트워크 중단을 방지하려면 가스 밀도를 지속적으로 모니터링하는 것이 필수적입니다.
모델 GD-20은 가스 밀도 센서의 강력한 마이크로프로세서에서 복잡한 바이럴 방정식을 사용하여 압력과 온도에서 현재 가스 밀도를 계산합니다. 열 효과로 인한 압력 변화는 이에 의해 보정되며 출력 값에는 영향을 미치지 않습니다.
Modbus® 필드버스
RS-485 인터페이스는 Modbus® RTU 프로토콜을 사용하여 통신합니다. 기기의 출력 파라미터와 단위는 요구 사항에 따라 구성하고 판독할 수 있으며, GD-20 모델은 SF6, N2, CF4, O2,CO2, 3M™ Novec™ 4710, He 및 Ar로 구성된 모든 정의된 가스 혼합물에 대해 공장에서 자유롭게 구성할 수 있습니다.
계산은 개별 가스 성분의 분압 방식을 기반으로 합니다.
신호 안정성
이 센서는 장기적으로 안정성이 높기 때문에 유지보수 및 재보정이 필요하지 않습니다. 밀폐형 용접 이음새와 실링 요소가 없는 측정 셀 설계로 인해 측정 셀의 영구적인 밀봉이 보장됩니다.
가스 밀도 센서는 보정된 압력(20 °C [68 °F]에서 p)을 출력하기 위한 아날로그 출력 신호(4 ... 20 mA)와 함께 사용할 수도 있습니다.