최대 100 kN 의 플랫 버전
고객센터
질문이 있으신가요? 가까운 지사에 연락해보세요.
+82 2 869 0505
info@wika.co.kr
링 포스 트랜스듀서는 직접적인 힘의 흐름에서 정적 측정 작업을 위해 설계되었습니다. 광범위한 응용 분야에서 장력과 압축력을 측정합니다.
이 포스 트랜스듀서는 내경이 큰 링 형상이 필요한 어플리케이션 및 테스트 시설에서 사용됩니다. 일반적인 작업은 스핀들 드라이브 또는 프레스의 힘 측정입니다.
참고 사항과부하를 방지하기 위해 설치 시 힘 변환기를 전기적으로 연결하고 측정값을 모니터링하는 것이 유리합니다.
측정할 힘은 힘 변환기의 축 방향 직각으로 가해지고 횡방향 힘이 없어야 합니다. 선택적으로 이 링형 포스 트랜스듀서는 상단과 하단에 고정 나사가 있는 제품을 사용할 수 있습니다. 포스 트랜스듀서를 장착할 때는 평평하고 바닥이 평평하며 단단한 표면을 확보해야 합니다.
옵션