박막형 기술, 최대 50kN
고객센터
질문이 있으신가요? 가까운 지사에 연락해보세요.
+82 2 869 0505
info@wika.co.kr
인장/압축 힘 변환기는 직접적인 힘의 흐름에서 정적 및 동적 측정 작업을 위해 설계되었습니다. 광범위한 응용 분야에서 인장과 압축력을 측정합니다.이 시리즈의 힘 변환기는 전기 스핀들 프레스의 축력 측정, 리프팅 실린더의 과부하 보호 모니터링 및 펀치, 프레스 및 용접 건의 힘 측정에 사용됩니다. 적절한 기술 및 지역 승인이 옵션으로 제공됩니다
이 힘 변환기는 응용 분야에 특히 적합한 고강도 내식 스테인리스 스틸 1.4542로 제작되었습니다. 표준 유효 전류 및 전압 출력은 출력 신호 (4 ... 20 mA / 0 ... 10 V)로 제공됩니다. 중복 출력 신호 및 CAN 프로토콜이 가능합니다.