장력/압축력 트랜스듀서는 직접적인 힘의 흐름에서 정적 및 동적 측정 작업을 위해 설계되었습니다. 광범위한 응용 분야에서 장력 및 압축력을 측정합니다.
이 모델의 포스 트랜스듀서는 전동 스핀들 프레스의 축 방향 힘 측정, 리프팅 실린더의 과부하 보호 모니터링, 펀치, 프레스 및 용접 건에 대한 힘 측정에 사용됩니다.
적절한 기술 및 국가별 인증을 옵션으로 사용할 수 있습니다.
힘 변환기는 고강도, 내식성 스테인리스 스틸 1.4542로 제작되어 적용 분야에 특히 적합합니다.
출력 신호로는 공통 활성 전류 및 전압 출력을 사용할 수 있습니다(4 ... 20 mA, 0 ... 10 V).
또한 이중화 출력 신호와 CANopen® 프로토콜도 가능합니다.