미니어처 장력/압축력 트랜스듀서는 직접적인 힘의 흐름에서 정적 및 동적 측정 작업을 위해 설계되었습니다. 광범위한 응용 분야에서 장력 및 압축력을 측정합니다. 예를 들어 로프와 막대의 실제 힘을 측정할 수 있습니다.
이 장력/압축력 변환기는 원통형 본체의 양쪽에 있는 나사산 볼트를 통해 힘이 가해집니다.
측정 범위는 10 N 의 정격 힘으로 시작됩니다.
참고 사항
과부하를 방지하기 위해 설치 시 힘 변환기를 전기적으로 연결하고 측정값을 모니터링하는 것이 유리합니다. 힘 변환기를 장착할 때 비틀림과 굽힘 모멘트를 피해야 합니다.
힘은 중앙을 축으로 가해야 합니다. 비틀림과 굽힘 모멘트를 피해야 합니다.
옵션
- 최대 250°C의 고온 버전
- 케이블 증폭기 4 ... 20 mA 또는 0 ... 10 V 출력
- 기타 케이블 길이