압축력 트랜스듀서는 다양한 어플리케이션에서 압축력을 측정하는 데 사용되며 정적 및 동적 측정 요구 사항에 적합합니다.
F1201 시리즈의 힘 트랜스듀서는 크기가 작기 때문에 산업용 어플리케이션과 리프팅 플랫폼에서 매우 자주 사용됩니다. 구형 캡(로드 도입 버튼)을 사용하면 매우 간단하게 힘을 도입할 수 있습니다. 포스 트랜스듀서의 표준 장착 위치는 수평 또는 수직입니다.
포스 트랜스듀서는 밀폐 및 용접 처리되어 생활 방수 기능을 갖추고 있으며, IP68 등급의 침입 방지 기능 덕분에 까다로운 작동 조건에서도 안정적으로 작동합니다.
정보
과부하를 방지하려면 포스 트랜스듀서를 전기적으로 연결하고 조립하는 동안 측정값을 모니터링해야 합니다.
측정 힘은 중앙을 통해 도입되어야 하며 횡방향 힘이 없어야 합니다. 포스 트랜스듀서를 조립할 때 지지면이 평평하도록 주의해야 합니다.
호환 가능한 포스 도입 부품은 옵션으로 제공됩니다.