소형 유압식 압축력 변환기는 정격 하중 160 N ... 60 kN에서 사용할 수 있습니다. 유압력 측정은 다양한 어플리케이션에서 발생하는 힘을 측정하고 표시하는 간단한 방법입니다. 유압력 측정 어플리케이션은 장비 제조, 장치 및 특수 기계 제작, 측정 및 제어 시스템에서 찾을 수 있습니다.
힘은 유압 원리를 이용하여 측정됩니다: 피스톤에 작용하는 힘이 압력 증가를 초래하며, 이는 연결된 디스플레이 장치에 시각적으로 표시될 수 있습니다. 디스플레이 기기의 눈금은 N, kN, kg, t 등 다양한 단위로 정의할 수 있습니다.