사전 조립된 EZE53 모델 케이블은 모든 송신기의 전기 연결에 특별히 적합합니다.
사전 조립된 케이블은 다양한 변형으로 제공됩니다. 센서 측에 4핀 또는 5핀 디자인의 직선형 또는 각진 결합 커넥터가 있습니다. 케이블의 출력 쪽은 길이에 맞게 잘립니다. 요청 시 EZE53 모델은 출력 측에 직선형 또는 각진 M12 x 1 커넥터를 사용할 수 있습니다.
사전 조립된 케이블의 실드는 전자기 간섭에 대한 높은 저항력을 보장합니다. 케이블을 꽂으면 IP67 방수방진 등급을 획득하므로 열악한 환경에서도 사용하기에 적합합니다.