모델 E1932의 무게표시 전자장치는 궁극적인 정밀도와 비용 효율성의 조합을 제공합니다. 이들은 OEM 애플리케이션뿐만 아니라 플랫폼 스케일 및 플랫폼 스케일에서 포크레프트, 캡, 크레인 등의 모바일 애플리케이션에 이상적으로 적합합니다.
견고한 케이스와 다양한 전압 공급 가능성을 가진 E1932는 어려운 산업용 작동 조건에서도 적용 가능한 단순한 계량 애플리케이션에 이상적인 파트너입니다.
스테인리스강으로 만든 전면 패널이 달린 초평판 디지털 무게 전자제품도 구입할 수 있습니다. 이 모델은 또한 벽이나 데스크탑에 장착하기 위해 스테인리스강으로 만들어진 IP65 케이스와 함께 제공될 수 있습니다.
충전식 배터리 모드에서는 최대 75시간까지 지속적인 작동이 가능합니다. 기기는 통합 광학 인터페이스 또는 PC 소프트웨어를 통해 키보드를 사용하여 설정 및 조정됩니다. 모든 설정을 저장하여 다른 계측기로 전송할 수 있습니다. 최대 10개의 선형화 포인트를 사용할 수 있습니다.
옵션:
4 ~ 20 mA / DC 0 ~ 10 V 입력