개별 계측기 CPG1200 및 CPG1500을 보완하기 위해 디지털 압력 게이지도 테스트 케이스의 일부로 사용할 수 있습니다. 고객 요구 사항에 따라 테스트 케이스는 다양한 버전으로 조립됩니다. 모든 테스트 케이스는 개별적으로 조정된 폼 인서트가 포함된 편리한 케이스에 담겨 배송됩니다.
적용 분야
테스트 케이스는 비교 측정을 통한 유압 또는 공압 테스트, 기계식 및 전자식 압력 측정기의 조정 및 교정 또는 압력 스위치 설정에 이상적인 도구입니다. 이러한 테스트 및 기타 테스트는 실험실이나 작업장 또는 측정 장소의 현장에서 빠르고 안정적으로 수행할 수 있습니다.
테스트 케이스를 통해 서비스 및 유지 관리가 더욱 완벽하고 안전하며 유연해집니다. 테스트 케이스는 고품질로 마감되어 편리하고 견고하며 서비스용으로도 적합합니다.
WIKA-Cal 소프트웨어
디지털 압력계의 데이터 로거에서 수집된 데이터는 추가 평가를 위해 Bluetooth® 를 통해 WIKA-Cal 보정 소프트웨어로 무선으로 전송할 수 있습니다. WIKA-Cal은 또한 SQL 데이터베이스에 이상과 PC 지원 교정 이상, 교정 및 기기 데이터의 관리를 제공합니다. 데이터 전송을 위해 Bluetooth® 또는 USB 인터페이스를 사용할 수 있습니다.