제한적 공간에 설치가 용이한 DI10 디지털 표시계는 최소한의 공간만이 필요합니다. 삽입 깊이가 작기 때문에 다른 인디케이터가 너무 큰 애플리케이션에 사용할 수 있습니다.
이 디지털 표시계는 4…20 mA 의 루프 신호를 사용하는 산업에 적용할 수 있습니다. 전원부는 루프 신호상에서 공급받기 때문에 추가적인 전원부가 필요 없는 것이 장점입니다.
화면은 매개변수로 직접적으로 작동되는 논리구조를 통해 표기하게 됩니다. 계기 앞면에 있는 버튼을 통해 설정할 수 있습니다.
매개변수화는 표시 범위와 오프셋 설정을 가능하게 합니다.
출력 신호를 최대 10까지 측정 프로그램이 가능하도록 선형화 할 수 있습니다. 표시되는데 소요되는 시간은 0.1초에서 10초 정도가 필요합니다. 사용자에 의해 시스템 내부의 의도치 않는 변경을 예방하기 위해 프로그래밍 잠금 장치를 사용할 수 있습니다.
최소/최대치 출력값은 설정버튼을 통해 제어가 가능합니다.
두 개의 Photo MOS 의 출력이 가능한데 이는 각각의 이력(Hysteresis)을 조절하여 설정할 수 있습니다.
IP65의 표시계를 함께 공급함으로써 판넬 외부에 설치하여 사용하는데 불편함이 없게 제작되었습니다.