고객센터
질문이 있으신가요? 가까운 지사에 연락해보세요.
+82 2 869 0505
info@wika.co.kr
CV 체크 밸브 모델은 공정 산업의 요구 사항에 맞게 개발되었습니다. 습식 부품은 특히 천연 가스 및 자극성 유체를 사용하는 어플리케이션에 적합하지만 물과 유압 오일에도 사용할 수 있습니다.
4:1의 안전 계수를 갖춘 단순하고 견고한 설계 덕분에 CV 체크 밸브 모델은 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 밸브 설계와 고품질 씰링 재료는 높은 내구성과 견고성을 보장합니다.
밀봉 요소(피스톤)는 탄성 O링과 금속 콘으로 이루어진 이중 밀봉 시스템을 갖추고 있습니다. 역압이 가해지면 부드러운 O링과 금속 콘의 밀봉면이 매체의 역류를 방지합니다. 이 이중 씰링 원리는 안정적인 누출 차단을 보장합니다.