다목적 모델 CTH6500 휴대용 온도계는 우수한 이동식 온도 측정을 위해 정밀성, 유연성 및 사용 편리함이 뛰어난 제품입니다. Pt100으로 저항 온도계뿐 아니라 일반적인 써모커플로부터의 신호를 처리 할 수있습니다. 따라서 -200 ... +1,500 °C [-328 ... +2,732 °F] 의 온도를 측정할 수 있습니다.
방폭 버전은 Pt100 저항 온도계 측정에만 사용할 수 있습니다. -100 ... +150 °C [-148 ... +302 °F] 에서 0.03 K 높은 정확도를 통해 생명 공학, 제약 및 식품 산업에서 기준 기기로도 사용할 수 있습니다.
따라서 CTH6500은 모든 서비스 및 유지 보수 작업에 이상적입니다. 저드리프트 측정 앰프는 작은 측정 오류를 보장하며, 사용하기 쉬운 조정 기능은 조정 및 교정을 상당히 간소화합니다.
- 코드를 통한 교정으로 식별 번호를 사용하여 표준 프로브를 빠르게 설정
- 프로브와 디스플레이의 물리적 교정을 한 가지, 두 가지 또는 세 가지 서로 다른 온도에서 수행
이렇게 하면 측정 오류를 최소화하고 높은 표시 정확도를 보장할 수 있습니다.
어플리케이션의 추가 분야
이 기기는 주로 온도 측정을 위해 설계되었지만, 적절한 프로브를 사용하면 다음과 같은 용도로도 사용할 수 있습니다:
- 온도-습도 프로브를 사용한 습도 측정
- 풍향 센서와 0.1 ... 40 m/s의 유량 측정
상기 교정 및 조정 가능성은 이러한 측정 파라미터에 적용될 수있습니다.