적용 분야
- 제약 산업과 식품 산업
- 현장에서의 단온 센서 교정
- 여러 센서의 동시 교정
주요 특징
- 두 가지 범위: -35 ... +165 °C [-31 ... +329 °F] 및 40 ... 225 °C [104 ... 437 °F], 옵션 255 °C [491 °F]
- Ø 60 x 150 mm [2.36 x 5.91in] 의 대형 탱크
- 수조 온도의 짧은 응답 시간
- 지속적인 조절 교반기
제품설명
적용 범위
새로운 WIKA 마이크로 교정 항온조는 CTD9100 및 CTD9300 온도 드라이웰 교정기 시리즈를 완벽하게 보완합니다.
드라이웰 온도 교정기의 경우, 낮은 삽입 깊이와 그로 인한 열 전도 오류로 인해 프로브가 짧으면 측정 불확도가 크게 증가합니다. 시험 항목을 외부 참조 온도계와 비교할 때, 너무 짧을 수는 없습니다. 스템 길이가 70 mm [2.76 in] 이하로 떨어지면, 온도 건조 우물 교정기보다 미세 교정 욕조가 확실히 더 바람직합니다.
여러 개의 프로브를 동시에 교정해야 하는 경우 마이크로 배스는 추가적인 이점이 있습니다: 서로 다른 스템 지름을 가진 온도계를 정확한 인서트를 제공하지 않고도 함께 교정할 수 있습니다. 이 접근 방식은 테스트 항목이 매우 다양하고 스템 직경이 다양하거나 알 수 없는 경우 현장 교정에 특히 유용합니다.
온도 범위 -35 ... +255 °C [-31 ... +491 °F]
CTB9100 마이크로 교정 배스는 두 가지 버전에서 사용할 수 있습니다 :
- CTB9100-165 -35 ... +165°C [-31 ... +329°F] 용
- CTB9100-225 40 ... 225°C [104 ... 437°F] 용
옵션 255 °C [491 °F]
이 기기는 일반적으로 제약 산업과 식품 산업에서 사용되며, 특히 현장 교정에 적합합니다.
용이한 사용
CTB9100 시리즈 마이크로 교정 항온조는 온도 조절된 액체 탱크에서 작동하며, 사용 가능한 작업 범위는 Ø 60 x 150 mm [2.36 x 5.91 in] 깊이입니다. 테스트 항목의 최대 삽입 깊이는 열전도 오차를 줄여 측정 불확도를 줄여줍니다.
교정 온도는 컨트롤러의 두 개의 키를 사용하여 간편하게 조정할 수 있으며, 매우 빠르게 제어할 수 있습니다.
현재 온도와 설정 온도는 대형 4자리 고대비 LC 디스플레이에 동시에 표시됩니다. 따라서 판독 오류가 사실상 제거됩니다.