모델 CPT6140 고속 압력 변환기는 250 Hz (4 ms) 응답 시간을 갖춘 컴팩트하고 견고한 센서로, -1 ... 400 bar [-15 ... 6,000 psi] 범위 내에서 자유롭게 선택 가능한 측정 범위를 제공합니다. 최대 0.025 % IS-50의 정확도는 이 센서를 정밀 측정 기술의 다양한 응용 분야에 적합하게 만듭니다.
적용 분야
이 정밀 압력 변환기는 OEM 기기에 내장되어 있으며, 예를 들어 압력, 유량 또는 습도 교정기와 같이 고속 측정이 필요한 모든 기기에서 사용됩니다.
이 압력 변환기는 IEEE-754 형식으로 스트리밍 출력 모드로 설정되어 있으며, 기본 모드에서는 사용자가 명령이나 쿼리를 전송할 수 없습니다. 이 압력 변환기는 압력 측정 기기 또는 교정 스탠드의 자동화된 제조 과정에서 기준 압력 변환기로 사용됩니다.
높은 정밀도를 통해 읽기 및 장기 안정성의 속도는 CPT6140은 압력 챔버 또는 누출과 파열 시험을위한 바람 터널에서 어플리케이션에 특히 적합합니다. 이러한 특성은 계측학, 수문학, 해양학 및 항공 및 우주 산업에서 귀중한 도구가 됩니다.
기능
모델 CPT6140은 RS-232 또는 RS-485 인터페이스로 제공됩니다. 두 경우 모두, 변환기가 데이터를 지속적으로 출력하기 때문에 호스트에는 하나의 장치만 연결할 수 있습니다.
이 트랜스듀서는 지정된 한도 내에서 모든 측정 범위에 대해 게이지 압력 및 절대 압력으로 구성할 수 있습니다.
180일 또는 365일(선택한 정확도에 따라 다름)의 보정 간격과 6자리의 높은 분해능을 갖춘 CPT6140은 다양한 어플리케이션에 유연하게 사용할 수 있습니다.
컴팩트 디자인
견고하고 컴팩트한 디자인의 압력 트랜스듀서는 19인치 랙에 쉽게 통합할 수 있습니다. 암수 나사의 조합으로 인해 항상 빠르고 안전한 연결이 가능하며, 추가적인 씰링이 필요 없습니다.