적용 분야
핸드 테스트 펌프(Hand test pumps)는 비교 측정을 통해 기계 및 전자식 압력 측정 장치를 교정 및 조정하고 테스트하기 위한 압력 발생기(pressure generators)로 사용됩니다. 이러한 압력 테스트는 실험실, 작업장 또는 설정된 측정점의 위치에서 수행 될 수있습니다.
쉬운 조작
테스트 아이템과 정확도 높은 레퍼런스 측정 장비(reference measuring instrument)를 핸드 테스트 펌프에 연결하면 펌프 작동시 두 측정 장비에 동일한 압력이 작용합니다. 주어진 압력 값에서 두 측정 값을 비교함으로써 테스트 아이템의 정확도 및/또는 테스트 아이템의 조정을 점검할 수 있습니다. 측정 포인트에 정확하게 접근하기 위해 핸드 테스트 펌프에는 미세 조정 밸브가 있습니다.
간편한 핸들링
모델 CPP30 수동 테스트 펌프는 매우 컴팩트한 크기임에도 불구하고 최대 35 bar [500 psi] 까지 간단하고 정확한 테스트 압력 생성을 가능하게 하며, 진공 발생량을 -950 mbar [28 inHg]까지 전환(switchover) 할 수 있습니다. 가능한 최대 압력 또는 진공은 연결된 시험 체적에 따라 다릅니다. 정확한 비교 테스트를 위해 펌프에는 미세 조정 밸브가 있습니다. 레퍼런스 장비는 펌프의 상단에 직접 나사로 고정되며, 테스트 아이템은 G ¼ "암나사가 있는 연결 호스를 사용하여 연결됩니다 (납품시 포함됨).