디자인
높은 구성 가능성을 가진 모델 CPC6050 모듈형 압력 제어기는 고객의 요구에 가장 적합하게 최적의 유연성을 제공합니다. 이 기기는 최대 두 개의 독립적인 압력 조절 채널을 갖추고 있으며, 이 채널은 동시에 작동할 수 있습니다. 각 채널은 최대 두 개의 트랜스듀서를 가질 수 있습니다. 이 기기는 또한 게이지 압력 또는 절대 압력 에뮬레이션을 위한 옵션으로 바리오메트릭 참조를 추가할 수 있습니다. 이 기기는 데스크톱 또는 19 "랙 마운트 키트로 지정할 수 있습니다.
어플리케이션
이 제어기는 압력 범위 -1 … 210 bar [-15 … 3,045 psi]와 정확도 0.008 % IS-33 로 교정 실험실과 생산 환경에서 다양한 응용 프로그램을 제공합니다 높은 안정성으로 25 mbar [10 inH2O] 범위와 같은 최소 압력을 제어할 수 있어 의료 및 항공 우주 산업에 이상적인 교정 및 검증 솔루션입니다.
동시 교정 채널과 교체 가능한 플러그 앤 플레이 압력 트랜스듀서 및 직관적인 GUI를 갖춘 CPC6050은 사용이 간편하고 유지보수가 적은 계측기입니다.
기능
직관적인 사용자 인터페이스와 함께 터치스크린은 사용 편의성을 극대화합니다. 다양한 메뉴 언어가 제공되어 사용 편의성이 더욱 향상됩니다. 터치스크린을 통해 입력하거나 원격 인터페이스를 통해 전송하여 특정 압력 설정 포인트를 지정하는 것 외에도, STEP 버튼을 사용하여 프로그래밍 가능한 단계별로 압력을 변경할 수 있습니다.
또한, 사용자는 용이하게 구 메뉴를 사용하여 광범위한 테스트 프로그램을 작성할 수있다. 어플리케이션에 따라 제어 속도는 사전 설정된 정밀도, 고속 또는 사용자 정의 가변 속도 중 하나가 될 수 있습니다.
소프트웨어
WIKA-Cal 교정 소프트웨어를 사용하면 압력 측정기를 편리하게 교정하고 테스트 인증서를 생성할 수 있습니다. 멘서 표준, SCPI 또는 기타 옵션 명령 세트를 사용하여 기기를 원격으로 제어할 수도 있습니다.