적용 분야
공기 데이터 테스트 세트 CPA8001(ADTS)은 항공 우주 기술의 측정기 교정을 위해 특별히 설계된 압력 컨트롤러입니다. CPA8001 컨트롤러는 아날로그 고도계, 상승률 표시기, 속도계와 디지털 센서 또는 항공 데이터 컴퓨터의 캘리브레이션에 모두 사용할 수 있습니다. 공기 데이터 테스트 세트 모델 CPA8001의 모듈식 구조로 인해 고객 요구 사항에 따라 조립할 수 있는 최대한의 유연성을 보장합니다.
디자인
공기 데이터 테스트 세트 CPA8001은 데스크톱 기기 또는 19인치 랙 마운트 장치로 사용할 수 있습니다. 이 기기에는 기준 압력 센서 CPR8001이 있는 두 개의 제어 장치가 장착되어 있습니다.
센서는 캘리브레이션 장비에서 전체 컨트롤러를 꺼내지 않고도 전면을 통해 교체할 수 있습니다.
기능
직관적이고 사용자 친화적인 메뉴 탐색 기능을 갖춘 대형 고해상도 터치스크린은 공기 데이터 테스트 세트 의 작동 편의성을 극대화합니다. 메뉴 탐색은 여러 언어로 제공됩니다.
대형 터치스크린에서 현재 측정값과 고도, 고도 속도, 풍속, 가속도에 대한 설정값 등 필요한 모든 정보를 한 화면에서 확인할 수 있습니다. 선택적으로 측정값을 다른 압력 단위로도 표시할 수 있습니다. 또한 사용자는 기기 메뉴를 사용하여 광범위한 테스트 프로그램을 쉽게 만들 수 있습니다.
컨트롤러는 직렬 인터페이스를 통해 원격으로 제어할 수 있습니다. 이를 위해 다른 ADTS 기기의 광범위한 명령 세트 에뮬레이션을 사용할 수 있습니다.
완벽한 테스트와 교정 시스템
요청 시, 완전한 모바일 또는 고정식 테스트 시스템을 제작할 수 있습니다. 다른 기기와의 통신을 위한 IEEE-488.2, RS-232, USB 및 Ethernet 인터페이스가 있어 기존 시스템에 통합할 수 있습니다.