간단하고 견고한 설계 덕분에 모델 BV 볼 밸브는 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 볼 밸브의 프로세스 버전은 프로세스 산업, 특히 천연 가스 및 공격적인 매체 애플리케이션의 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다.
액체 또는 기체 매체를 사용하는 애플리케이션의 경우, 직선형 내부 보어를 쉽게 청소할 수 있는 볼 밸브를 권장합니다.
모델 BV의 프로세스 버전은 사양을 준수하기 때문에 프로세스 파이프라인에 직접 설치할 수 있습니다. 반면에 기기 버전은 기기와 함께 추가 차단 밸브로 사용됩니다.
밸브 설계와 고품질 씰링 재료는 높은 내구성과 견고성을 보장합니다.
볼 밸브는 설치 조건에 따라 파이프 라인이나 제어 패널에 직접 장착하거나 같은 위치에 여러 측정 기기를 연결할 수 있습니다.
내부 부품의 초정밀 가공으로 고압에서도 밸브 조작 없이 장시간 작동해도 매우 부드럽고 정밀하게 작동할 수 있습니다. 또한 표면 마감 처리로 부식성 매체에 의한 부식을 최소화하고 청소가 더 쉬워졌습니다.