모델 BMD는 마그네틱 레벨게이지의 겉면에 부착되어 유체 표면의 높이를 수위 지시계로 시각화 합니다. 자석이 내장된 플로트는 챔버에 부착된 수위 지시계를 작동하게 합니다. 이렇게 장착된 수위 지시계는 10mm 간격으로 배치되고 자석이 들어있는 플라스틱 또는 스테인리스 스틸 재질의 롤러가 작동하게 됩니다. 챔버 플로트 내부에 있는 자석에 의해 수위 지시계의 롤러가 180° 돌아갑니다.
마그네틱 디스플레이의 이러한 기능 원리를 통해 전원 공급 없이도 용기의 수위가 컬러 기둥으로 표시됩니다. T-slot 형태의 견고한 하우징에 측정용 자, 레벨 센서 또는 스위치 등을 결합하여 사용 할 수 있습니다. 최적의 수위 지시계를 고르는데 있어 우리는 응용 관련 기술 자문 (플라스틱 재질, 스테인레스 스틸 재질, 케이스, 자, 등) 을 지원합니다.