A2G-50 차압 센서는 환기 및 공조 응용 분야에서 기체 매체의 차압을 측정하는 데 사용됩니다.
이는 피에조 측정 원리(piezoresistive measuring principle)를 기반으로 합니다. 이 컴팩트한 차압 센서는 매력적인 가격에 뛰어난 성능과 높은 품질을 제공합니다.
두 측정값에 대한 전기 아날로그 출력 신호(0 ... 10 V 또는 4 ... 20 mA) 또는 디지털 Modbus® 버전을 사용하면 제어 시스템 또는 빌딩 자동화 시스템에 직접 연결할 수 있습니다.
압력 범위와 단위 및 응답 시간은 점퍼를 통해 기기에서 개별적으로 조정할 수 있습니다.
측정된 차압은 LC디스플레이를 통해 표시되고 아날로그 또는 디지털 출력 신호를 거쳐 전송됩니다. LC 디스플레이와 간편한 메뉴 조작은 시간을 절약해줄 뿐만 아니라 시운전을 간편하게 해준다는 장점이 있습니다.