이 고품질 차압 게이지는 컴팩트하고 견고한 디자인이 특징이며 주로 액체 가스 탱크의 레벨 측정에 사용됩니다. 6개의 서로 다른 측정 셀을 통해 냉동 기술의 모든 일반적인 탱크 크기를 다룹니다. 측정 셀의 측정 범위가 크게 겹치므로 전체 스케일에서 Ar, O2, N2 또는CO2 와 같은 가스 유형을 270개 각도로 설정할 수 있습니다. 0점 조정에 영향을 미치지 않게 외부에서 스판 조정이 가능합니다.
기계식 디스플레이와 4 ~ 20 mA 출력 신호(옵션)가 있는 통합 트랜스미터를 동시에 간편하게 보정할 수 있습니다. 플랜지 장착용 밸브 매니폴드(옵션)를 사용하면 하나의 기기에서 중앙 레벨 측정과 작동 압력 표시가 가능합니다.
레벨, 작동 압력을 위한 스위치 접점 및 전송기는 현장에서 재조정이 가능합니다. 두 프로세스 컨넥션의 중심 간격 거리는 37 mm 이며, 아답터를 이용하여 31 mm 혹은 54 mm 설치도 가능합니다.