공정 압력을 로컬로 표시해야 하는 동시에 회로를 전환해야 하는 모든 곳에서 모델 632.51 switchGAUGE를 사용할 수 있습니다. 스위치 접점(전기 알람 접점)은 계기판의 포인터 위치에 따라 회로를 만들거나 끊습니다. 스위치는 압력계의 모든 눈금 범위내에서 조정이 가능하며(DIN 16085 참조), 보통 명판 하단부에 장착이 되긴 하지만 부분적으로 명판 상단부에도 설치도 되긴 합니다. 계기의 포인터 (actual value pointer)는 설정 값과는 별개로 전 측정 범위에서 자유롭게 움직입니다.
스위치 셋팅 포인터는 윈도우 정면부에 있는 조정키를 이용하여 조정이 가능합니다.
다수의 접점으로 구성 된 스위치는 독립적인 셋팅 포인트 설정이 가능합니다. 스위치 작동은 압력계의 포인터가 셋팅 포인터 기준 하단부 혹은 상단부에 위치할 때 일어 납니다. 압력 측정기는 DIN 16085에 따라 제조되며 압력 용기의 작동 압력 현장 표시에 대한 관련 표준(EN 837-3) 및 규정의 모든 요구 사항을 충족합니다.
스위치 접점으로는 마그네틱 스냅 동작 접점, 리드 스위치, 유도 접점 및 전자 접점을 사용할 수 있습니다. 유도 접점은 위험 구역에서 사용할 수 있습니다. PLC(프로그래머블 로직 컨트롤러)를 트리거하기 위해 전자 접점과 리드 스위치를 사용할 수 있습니다.