UHP (초고순도) 어플리케이션용, 플로우 스루 (flow-through), 외경 사이즈 2"
고객센터
질문이 있으신가요? 가까운 지사에 연락해보세요.
+82 2 869 0505
info@wika.co.kr
외경 사이즈 2"
오차 범위ASME B40.1에 따른 등급 B요청에 따라 더 높은 등급의 정밀도 제작 가능
측정 범위-1 . 4 bar / -30 inHg ... 60 psi-1 . 9 bar / -30 inHg ... 130 psi
작동 온도주변 온도: -10 ... + 60 °C유체: 최대 +60 °C
프로세스 커넥션모든 초고순도 가스 피팅 가능
압력 요소 인코넬
다이얼흰색 알루미늄, 검정/빨강 글씨, bar/psi 이중 눈금
포인터검정 알루미늄
케이스전해폴리싱 된 스테인리스 스틸 316L
윈도우 폴리카보네이트, 트위스트락 타입