액체 충전식 모델 213.40 부르동 튜브 압력계는 단조 황동 케이스와 구리 합금의 습식 부품으로 제작되었습니다.
0 ... 0.6 ~ 0 ... 1,000 bar [0 ... 10 ~ 0 ... 15,000 psi]의 눈금 범위는 다양한 용도에 필요한 측정 범위를 보장합니다.
케이스 충진액으로 인해 측정 요소와 움직임이 효율적으로 감쇠됩니다. 따라서 이 계측기는 특히 빠른 부하 주기나 진동과 같이 동적 부하가 높은 위치를 측정하는 데 적합합니다.