111.16 및 111.26 모델은 패널 마운팅용으로 특별히 설계되었기 때문에 백 마운트 프로세스 커넥션이 특징입니다.
모델 111 압력 게이지는 입증된 부르동 튜브 측정 시스템을 기반으로 합니다. 압력을 가하면 입사 압력에 비례하는 부르동 튜브의 변형이 링크를 통해 무브먼트에 전송되어 압력이 표시됩니다.
간편한 설치를 위해 패널 마운팅 시리즈의 플라스틱 케이스에는 이미 마운팅 플랜지가 장착되어 있습니다.
모델 111.16 부르동 튜브 압력계는 마운팅 브래킷(액세서리)을 사용하여 컨트롤 패널에 장착할 수 있습니다. 모델 111.26은 케이스의 측면 고정 러그를 사용하여 "스냅인 마운팅"으로 패널에 장착됩니다. 또한 111.26 모델에는 금속 처리된 전면 베젤을 제공할 수 있습니다.
모델 111의 패널 장착 시리즈는 개별 다이얼 레이아웃과 같은 고객별 버전으로도 제공됩니다.