WIKA

Valvole e dispositivi di protezione per una maggiore sicurezza e durata

Tramite rubinetti, valvole di intercettazione, manifold o monoflange, gli strumenti di misura della pressione possono essere separati in modo sicuro dal processo durante la messa in servizio, la manutenzione o la taratura. I dispositivi di protezione, come sifoni, adattatori e smorzatori regolabili, aumentano la durata e ampliano lo spettro di applicazione degli strumenti di misura della pressione. Oltre all'ampia selezione di valvole per strumentazione e accessori, WIKA offre anche un assemblaggio qualificato di diversi componenti individuali in un sistema di misura completo (“hook-up strumentale”).

Quali sono le valvole e i dispositivi di protezione WIKA?

Per poter eseguire la messa in funzione, la manutenzione o la taratura degli strumenti di misura della pressione, questi devono essere isolati in modo sicuro dal processo. A questo scopo, WIKA offre un'ampia gamma di valvole per strumentazione, che scollegano in modo sicuro gli strumenti, come manometri, pressostati o trasmettitori, chiudendoli:

  • Rubinetti
  • Valvole d'intercettazione
  • Manifold
  • Monoflange
  • Valvole a spillo
  • Valvole multiport
  • Valvole di blocco e sfiato
  • Valvole monoblocco
  • Valvole a sfera

Per aumentare la durata degli strumenti di misura della pressione, vengono utilizzati dispositivi di protezione come sifoni, adattatori e smorzatori regolabili, torrette di raffreddamento e filtri in linea per manometri. Allo stesso tempo, tali strumenti servono ad ampliare il campo di applicazione.

Che cos'è una valvola monoblocco?

Una valvola monoblocco è una stazione di riduzione compatta, che viene utilizzata i campi di alta pressione. L'intera parte ad alta pressione di una stazione di riduzione del gas naturale è costituita da un filtro con sezione di separazione opzionale e da uno scambiatore di calore con tubi in acciaio inox. Si distingue tra valvole monoblocco con attacco filettato, utilizzate per le situazioni con spazio limitato dei pannelli di controllo e delle batterie di valvole, e valvole monoblocco con attacchi flangiati, utilizzate in applicazioni con gas naturale e fluidi aggressivi. Esistono inoltre valvole monoblocco per processi di campionamento e iniezione, dotati di una sonda per il campionamento e utilizzate anche per i processi di iniezione.

Quando è opportuno utilizzare le valvole a sfera?

Le valvole a sfera hanno un campo di applicazione molto vario nell'industria. Si utilizzano dalla semplice distribuzione di aria compressa fino alle applicazioni più impegnative nell'industria oil &gas, e sono particolarmente adatte per applicazioni con gas naturale e sostanze aggressive. Grazie alla facilità di pulizia, la valvola a sfera è particolarmente indicata per i fluidi liquidi e gassosi. Si distinguono anche in base al tipo di utilizzo: la valvola a sfera industriale modello PBV-FS con corpo valvola sdoppiato è utilizzata per le condutture, in particolare per le applicazioni con gas naturale e con fluidi aggressivi. La valvola a sfera modello HPBV è invece adatta a fluidi liquidi in applicazioni ad alta pressione.

A cosa serve una valvola a spillo?

Le valvole a spillo sono utilizzate nell'industria per isolare o sfiatare in modo sicuro manometri, pressostati o trasmettitori dal processo. Le valvole a spillo WIKA modello IV10 e le valvole multiport IV11 sono particolarmente adatte a fluidi liquidi, gassosi, aggressivi e non cristallizzanti, nonché a fluidi non altamente viscosi. La valvola a spillo IV10 è disponibile con un attacco di sfiato opzionale, mentre la valvola multiport IV11 è già dotata di due attacchi di serie. Queste possono essere utilizzate sia per lo sfiato che per il collegamento di strumenti aggiuntivi.

Scegliete facilmente il prodotto più adatto a voi direttamente dalla nostra gamma prodotti nel nostro shop online WIKA.

WIKA è lieta di supportarvi nella scelta dei componenti più adatti alla vostra applicazione. Oltre all'ampia scelta di valvole e accessori per strumentazione, WIKA offre anche l'assemblaggio qualificato di diversi singoli componenti in un sistema di misura completo ("instrument hook-up"). Le valvole e i dispositivi di protezione WIKA possono anche essere combinati con sistemi con separatore a membrana. La maggior parte della nostra gamma di accessori può essere fornita direttamente da magazzino.