Trasduttore di pressione robusto
La cella di misura cilindrica è realizzata come standard in un robusto acciaio inox e ha quindi una elevata resistenza alla sovrapressione e una elevata pressione di scoppio. Sono inoltre disponibili in opzione altri materiali per applicazioni specifiche.
Con la tecnologia a film sottile, un ponte di Wheatstone è applicato alla membrana della cella di misura. La tecnologia a film sottile del trasduttore di pressione, in confronto ad altre tecnologie sul mercato, consente una stabilità a lungo termine particolarmente elevata perchè il bonding del ponte è realizzato a livello atomico.
Il trasduttore di pressione modello TTF-1 è costituito da una cella di misura a secco, direttamente saldata alla presa di pressione. Il TTF-1 non ha quindi punti deboli rispetto a soluzioni che impiegano guarnzioni oppure o-ring o che prevedono l'incollaggio adesivo del ponte.
Versioni personalizzate su specifica cliente
Un'ampia gamma di versioni standard del trasduttore di pressione è già disponibile ed è prodotta su una linea di produzione estremamente flessibile. Questa flessibilità ci consente di offrire versioni personalizzate a partire da una quantità minima d'ordine di 1.000 pezzi.
Aspetti tecnici del trasduttore di pressione
La cella di misura è compensata in temperatura tra -40 ... +100 °C e offre un segnale di uscita lineare.
Poiché l'uscita del trasduttore di pressione è un puro segnale del ponte, la precisione finale della misura può essere gestita dal cliente mediante un'idonea compensazione degli offset del punto zero e del fondo scala.