Premiato per il design e la funzionalità
L'eccellente design e la straordinaria funzionalità della famiglia di interruttori WIKA erano già state confermate dal premio “iF product design award 2009” conferito al pressostato modello PSD-30.
Il robusto display a LED del termostato elettronico è stato realizzato usando cifre di altezza 9 mm (le più grandi in assoluto) e con una leggera inclinazione, per facilitare la lettura della temperatura anche a distanza. Il display è a 14 segmenti per un'ottima lettura dei messaggi alfanumerici.
Il funzionamento a 3 tasti del termostato elettronico rende semplice e intuitiva la navigazione del menu, senza necessità di ulteriore assistenza. La navigazione del menu è progettata secondo i più recenti standard VDMA. Lo standard VDMA per sensori di fluidi (24574-2, termostati parte 2) mira a semplificare l'uso dei termostati tramite la standardizzazione del menu di navigazione e del display.
I tasti di controllo del termostato elettronico sono di grandi dimensioni e sono disposti in modo ergonomico per garantire regolazioni rapide e semplici. La loro risposta tattile ne consente l'uso senza ulteriore assistenza.
Installazione personalizzata
L'installazione del termostato elettronico TSD-30 può essere adattata facilmente alle singole situazioni di montaggio. Grazie alla ampia possibilità di rotazione del display e della custodia fino ad oltre 300 °, il display può essere regolato indipendentemente dal collegamento elettrico. Il display può essere pertanto allineato per essere rivolto verso l'operatore e l'attacco M12 x 1 posizionato in base alla posizione del cavo.
Alta qualità del termostato elettronico
Durante lo sviluppo della famiglia di interruttori WIKA, è stata rivolta particolare attenzione alla robustezza ed alla selezione dei materiali idonei alle applicazioni dei costruttori di macchine. Per questo, sia la cassa che l'attacco filettato per il collegamento elettrico sono fabbricati in acciaio inox. L'eccessivo tiraggio o la rottura del connettore è pressoché impossibile.
IO-Link
Con il segnale di uscita opzionale conforme allo standard di comunicazione IO-Link, il termostato elettronico TSD-30 consente una rapida integrazione nei moderni sistemi di automazione. IO-Link offre un'installazione ancora più veloce, la parametrizzazione e una più elevata funzionalità del TSD-30.