La termoresistenza miniaturizzata TRU, in combinazione con l'unità radio modello NETRIS® 3, viene utilizzata quando si desidera un monitoraggio remoto via web della pressione di processo. La manutenzione preventiva e basata sulle condizioni è quindi possibile grazie all'analisi centralizzata dei big data.
Le termoresistenze di questa serie possono essere installate direttamente nel processo o combinate con una ampia gamma di pozzetti. Le misure di temperatura superficiale, ad esempio tubeskin, possono essere eseguite utilizzando una fascetta di serraggio. Gli strumenti sono a sicurezza intrinseca e adatti all'uso in aree pericolose.
Tutti i componenti elettrici sono protetti da potenti getti d'acqua (IP66) e dagli effetti dell'immersione temporanea in acqua (IP67) e sono progettati per resistere alle vibrazioni (10 g di ampiezza / 20 g di picco-picco, a seconda della versione dello strumento).
La termoresistenza è dotata di un trasmettitore integrato che invia e riceve dati tramite un'interfaccia digitale. L'attacco elettrico avviene tramite un connettore circolare M12 x 1.
La termoresistenza TRU fa parte della soluzione WIKA IIoT. Grazie a questo, WIKA offre una soluzione olistica per la vostra strategia di digitalizzazione.