1. Prodotti
  2. Misura di temperatura
  3. Termoresistenze
Torna alla lista
Modello TR53

Termoresistenza con attacco a baionetta

Documenti selezionati
Scheda tecnica TE 60.53 Manuale d'uso Manuale d'uso aggiuntivo #1 Manuale d'uso aggiuntivo #2 Manuale d'uso aggiuntivo #3

Applicazioni

  • Macchine per la lavorazione di materie plastiche
  • Macchine per lo stampaggio a iniezione
  • Teste di cilindri motori e coppe dell’olio
  • Cuscinetti
  • Tubazioni e recipienti

Caratteristiche distintive

  • Campi del sensore fino a max 400 °C (752 °F)
  • Termoresistenze singole e doppie
  • Buona conducibilità termica tramite caricamento a molla regolabile
  • Facile installazione e rimozione, non sono necessari strumenti
  • Versioni per aree classificate a rischio di esplosione

Descrizione

Sonda
Questa termoresistenza con cavo è dotata di un attacco per la sonda a baionetta. Le termoresistenze serie TR53 possono essere montate nei fori praticati senza pozzetti termometrici, ad es. nei componenti della macchina.

Cavo
Sono disponibili vari materiali isolanti per adattarsi alle diverse condizioni ambientali.
Le estremità libere del cavo sono pronte per il collegamento, oppure possono essere dotate di connettori o prese come optional.