Le termoresistenze con uscita cavo sono particolarmente adatte a quelle applicazioni in cui la punta metallica della sonda è montata direttamente su fori praticati sul corpo macchina (o sui dei componenti della macchina stessa) o direttamente nel processo e per qualsiasi applicazione ad esclusione di liquidi di processo abrasivi e chimicamente aggressivi.
Per la TR41 è disponibile un gran numero di diverse omologazioni per la protezione antideflagrante.
Per il montaggio in un pozzetto, si raccomanda l'utilizzo di un raccordo a compressione con molleggio, che è necessario affinché la punta di misura sia a contatto con il fondo del pozzetto. In caso contrario, un forza eccessiva potrebbe essere esercitata sull'estremità della sonda, causandone il danneggiamento.
Nell'esecuzione standard, le sonde a cavo sono realizzate senza gli attacchi al processo. Elementi di serraggio come attacchi filettati, giunti a compressione, ecc. sono disponibili in opzione.